Publiceer je producten
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
    Gearchiveerd

    H9B partition

    With its contemporary lines, the H9B pencil line partition has a perfect finish without cover-trim between boards. Removable, this partition is closely similar to a classic wall.
    Specificatie
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      2 chipboards

      Coatings
      Melamine faced - Laminated

      Acoustic
      46 dB Rw
      42 dB RA

    Technische specificatie
    • Unieke ref.H9B
    • ProductfamilieCloisons amovibles H9
    • ProductgroepH9B cloison
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-06-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)1250
    • Diepte (mm)96
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAndere
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)23
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Verdelingen
    • IFC-classificatieWall
    • Uniclass 2015-codeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDemountable Partitions
    • OmniClass-nummer23-15 11 13
    • OmniClass-titelDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II-codeC1010
    • CSI UniFormat II-titelPartitions