Publiceer je producten
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
    Gearchiveerd

    Tertial door

    4.5 van de 5 sterren4.5(11 reviews)
    Our latest designed glass door is a perfect match for your office environment. This refined door with a minimalist aluminium framework is mounted on pivots and provides a top of the art contemporary design.
    Specificatie
    • Std dimensions
      Thickness 41mm
      Height 2034mm
      Width 832-932mm

      Hanging method
      Pivots

      Option(s)
      Swing : Single - Double
      With or without european lock

      Acoustic
      29 - 35 dB Rw
      28 - 34 dB RA

      Filling
      6mm glazing sandwiched in the framework

    Technische specificatie
    • Unieke ref.TERTIAL
    • ProductfamiliePortes
    • ProductgroepPorte aluminium
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-06-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)1030
    • Diepte (mm)41
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Glas
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
    • OmniClass-titelAluminum Doors
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors