Publiceer je producten
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door

    Glass door

    3.7 van de 5 sterren3.7(32 reviews)
    The glassdoor brings a touch of light in combination with solid partition or is the perfect match to a fully-glazed partition.
    Specificatie
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.VERRE
    • ProductfamiliePortes
    • ProductgroepPorte verre
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-06-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)1027
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Glas
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamGlass doors
    • UNSPSC-code30171501
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 23
    • OmniClass-titelAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText