Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

H+H PP 2-0,35/0,09

Unieke ref.: Block_AAC_2_035_009
Fabrikant: H+H Porenbeton
Product familie: Autoclaved aerated concrete masonry
Product groep: Aerated concrete blocks
Publicatiedatum: 2019-01-11
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (5)

Cellenbetonblok voor handverwerking met hoog draagvermogen, uitstekende thermische isolatie en perfecte brandveiligheid. Een allround blok voor alle wanden van de kelder tot het dak.

Wanddikte: 175, 240, 300, 365 mm

Wanddikte: 425, 480 mm


Primair materiaal: Autoclaved aerated concrete
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany

BIMobject categorie: Bouwmaterialen - Metselwerk
IFC classificatie: Block
UNSPSC naam: Blocks
UNSPSC code: 301315
Uniclass 1.4 Code : L322
Uniclass 1.4 Beschrijving: Blocks
Uniclass 2.0 Code : PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Beschrijving: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Code : Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Beschrijving: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Code : 80-50-05
NBS Reference Beschrijving: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass nummer: 23-13 21 00
OmniClass Titel: Blocks and Bricks
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Naam Waarde
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®