Unieke ref.: | Block_AAC_4_055_014 |
---|---|
Fabrikant: | H+H Porenbeton |
Product familie: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Product groep: | Aerated concrete blocks |
Publicatiedatum: | 2019-01-11 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Cellenbetonblok voor handverwerking met hoog draagvermogen, uitstekende thermische isolatie en perfecte brandveiligheid. Een allround blok voor alle wanden van de kelder tot het dak.
Wanddikte: 115, 150, 200, 240 mm (625 mm)
Wanddikte: 300, 365 mm (500 mm)
Product url: | https://www.hplush.de |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.hplush.de/produkte |
Technische beschrijving: | |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/hplush/product/block_aac_4_055_014
Primair materiaal: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
BIMobject categorie: | Bouwmaterialen - Metselwerk |
---|---|
IFC classificatie: | Block |
UNSPSC naam: | Blocks |
UNSPSC code: | 301315 |
Uniclass 1.4 Code : | L322 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Blocks |
Uniclass 2.0 Code : | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Code : | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Code : | 80-50-05 |
NBS Reference Beschrijving: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
OmniClass nummer: | 23-13 21 00 |
OmniClass Titel: | Blocks and Bricks |
Naam | Waarde |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®