Publiceer je producten
Jupiter LX
Jupiter LX

    Jupiter LX

    4.5 van de 5 sterren4.5(6 reviews)
    Jupiter LX is a lane exit station for parking systems that controls vehicles’ exit and reads magnetic stripe or barcode tickets. It is installed at the exit of the parking area and can process pre-paid tickets or securely handle credit card payment. It accepts a wide range of discount tickets, and also provides monthly subscribers verification. Its touchscreen color display is designed for maximum ease of use. Robustness is guaranteed by the stainless steel housing.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Jupiter-LX
    • ProductfamilieJUPITER
    • ProductgroepExit stations
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-06-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1300
    • Breedte (mm)480
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)68
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Wegtoebehoren
    • IFC-classificatieElektrisch element
    • UNSPSC-naamParking meters
    • UNSPSC-code46161505
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015-beschrijvingParking meters
    • OmniClass-nummer23-11 23 11
    • OmniClass-titelParking Meters

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Oceanië Zuid-Amerika