Publiceer je producten
Watertight Wall Mount PIR Sensor

Watertight Wall Mount PIR Sensor

IP66, NEMA 4X, outdoor rated, heavy duty wall or pendant mount sensor with -40°F to 149°F (-40°C to 65°C) operating temperature range and 160° of coverage.
Technische specificatie
  • Unieke ref.hubbell-AHP1600WRP
  • ProductfamilieLighting Controls
  • ProductgroepExtreme Temperature
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-09-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektra - Toegangscontrole