Publiceer je producten
Digital Countdown Timer

Digital Countdown Timer

Timer Switches, Single Pole, 8.3A120/277V AC, 30 Minute Delay Time Out, White.
  • 30 minute timer
  • Alert to OFF function - red LED will flash during the final 30 seconds
  • Designed for use on 120 or 277V AC circuits
  • Manual override to OFF
  • Pre-set 5 button selection with permanent time markings
Technische specificatie
  • Unieke ref.hubbell-DT5030W
  • ProductfamilieLighting Controls
  • ProductgroepWall Switch Timers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-09-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)3.81
  • Breedte (inch)1.75
  • Diepte (inch)1.73
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektra - Toegangscontrole