Publiceer je producten
Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

B2437 -- Flush Concrete Floor Box Series

Product Specifications:
  • Box Material: Cast Iron
  • Box Capacity: Full Size
  • Trim Ring Color: Brass
  • Box Depth: Shallow
  • Box Gangs: 1
  • Box Adjustability: Fully
  • Minimum Depth of Pour: 3.00" (76.2), 3.00"
  • Box Hubs/Knockouts: Standard
  • Material: Cast Iron
  • Dimension A: 4.38" (111.2)
  • Dimension B: 2.88" (73.0)
  • Dimension C: 3.19" (81.0)
  • Before Pour Adjustability: 1.25" (31.8)
  • After Pour Adjustability: .38" (9.5)
  • Total Cubic Inch Capacity (cm3): 30.00 (491.7)
  • Threaded Conduit Hubs: 3/4" Four Way
  • Listings: UL Listed, CSA Certified
  • UPC Number: 78358510060
  • Weight in LBs: 3.9

Technische specificatie
  • Unieke ref.systemone-b2437
  • ProductfamilieFloor Boxes
  • ProductgroepFloor Box - Flush
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-09-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)2.9
  • Breedte (inch)4.69
  • Diepte (inch)4.69
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Secundair materiaalMessing
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektra - Distributie
  • IFC-classificatieElektrisch circuit
  • UNSPSC-naamElectrical boxes
  • UNSPSC-code39121303