Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
hubbellwiring/products/585d675d-595d-40f5-8be7-df82d9c89744
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 54.0 cu. in.
Beschikbaar in Verenigde Staten
Hubbell Wiring Device-Kellems
Volg
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 54.0 cu. in.
B2527 -- Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 54.0 cu. in.
Product Specifications:
Floor Box Application: Round Metal
Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box, Brass, 54 cu. in.
Unit Package: Single
Order Quantity: Carton of 1
SPECIFICATIONS:
Box Material: Stamped Steel
Box Capacity: Full Size
Trim Ring Color: Brass
Box Depth: Deep
Box Adjustability: Full
Minimum Depth of Pour: 4.00", 4.00" (101.6)
Box Hubs/Knockouts: Standard
Dimension A: 4.19" (106.4)
Dimension B: 3.88" (96.8)
Before Pour Adjustability: 1.25" (31.8)
After Pour Adjustability: 0.38" (9.5)
Total Cubic Inch Capacity (cm3): 54.00 (884.9)
Conduit KOs Opposite Sides: (1) 1" and (1) 3/4"
Conduit KOs Opposite Ends: (1) 1.25" and (1) 0.75"
Conduit KOs Bottom: (3) 0.5" and (2) 0.75"
Listings: UL Listed, CSA Certified
Material: Stamped Steel
UPC Number: 78358510170
Weight in LBs: 2.65
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
systemone-b2527
Productfamilie
Floor Boxes
Productgroep
Floor Box - Flush
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2015-09-28
Editienummer
1
Hoogte (inch)
3.87
Breedte (inch)
4.81
Diepte (inch)
6
Links
Links
Product-url
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Floor-Boxes/In-Floor/B2527/p/1531207
Installatie-instructies
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD1437.pdf
Technische beschrijving
https://hubbellcdn.com/specsheet/WIRING_B2527_spec.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Secundair materiaal
Messing
Ontworpen in
Verenigde Staten
Gefabriceerd in
Verenigde Staten
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
IFC-classificatie
Elektrisch circuit
UNSPSC-naam
Electrical boxes
UNSPSC-code
39121303
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
Downloaden
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
Downloaden
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
Downloaden
Hubbell Wiring Device-Kellems
HBL2400 Hubbell Raceway
Downloaden
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF220
Downloaden
Hubbell Wiring Device-Kellems
Flat Style Wire Basket Tray
Downloaden