Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
ideagroup/products/2883cc68-c980-437f-b810-742b4b23a7a9
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Spiegels
Double-sided mirror wall units H. 70
Beschikbaar in Verenigde Staten
Ideagroup
Volg
Double-sided mirror wall units H. 70
Wall unit with finish, 1 double-side mirrored door and 2 glass shelves. No push-pull. Available in White structure or Anthracite structure.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
Double-sided-mirror-wall-units-H70
Type
Verzameling (meerdere objecten)
Publicatiedatum
2023-06-01
Editienummer
1
Hoogte (mm)
700
Breedte (mm)
450
Diepte (mm)
126
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Italië
Gefabriceerd in
Italië
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Spiegels
IFC-classificatie
Furniture
Uniclass 2015-code
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015-beschrijving
Bathroom furniture
OmniClass-nummer
23-31 25 13
OmniClass-titel
Bathroom Cabinets
Soortgelijke producten
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Downloaden
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Downloaden
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
69
)
Downloaden
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Downloaden
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Downloaden
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Downloaden