Publiceer je producten
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE
    Specificatie
    • Archimodule 4-Holes Escutcheon 83 x 332 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A1507
    • ProductfamilieARCHIMODULE
    • ProductgroepShower
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)83
    • Breedte (mm)332
    • Diepte (mm)12
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)0.841
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower fittings package
    • OmniClass-nummer23-39 27 00
    • OmniClass-titelWater Utility Equipment

    Beschikbaarheid regio

    Europa