Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/4b32cd36-ef97-464a-952f-7d0961a0ea71
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
A2129
Productfamilie
OTHER
Productgroep
Basin Mixer
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-05-15
Editienummer
1
Hoogte (mm)
60
Breedte (mm)
25
Diepte (mm)
74
Links
Links
Product-url
http://www.idealstandard.cz
Installatie-instructies
http://www.idealstandard.cz
Technische beschrijving
http://www.idealstandard.cz
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Nettogewicht (kg)
0.16
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015-beschrijving
Washbasin manual water supply sets
Beschikbaarheid regio
Europa
Tsjechië
Soortgelijke producten
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Downloaden
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Downloaden
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Downloaden
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Downloaden