Publiceer je producten
CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Specificatie
  • CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Technische specificatie
  • Unieke ref.A7029
  • ProductfamilieCONNECT AIR
  • ProductgroepBasin Mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-12-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)85
  • Breedte (mm)215
  • Diepte (mm)345
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Nettogewicht (kg)1.44
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung wash basins

Beschikbaarheid regio

Europa
Italië
Spanje
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit