Publiceer je producten
Ceratherm Navigo Thermostatische Douchemengkraan 1 Regelaar en Ronde Rozet
Ceratherm Navigo Thermostatische Douchemengkraan 1 Regelaar en Ronde Rozet
Ceratherm Navigo Thermostatische Douchemengkraan 1 Regelaar en Ronde Rozet
Ceratherm Navigo Thermostatische Douchemengkraan 1 Regelaar en Ronde Rozet
Ceratherm Navigo Thermostatische Douchemengkraan 1 Regelaar en Ronde Rozet

    Ceratherm Navigo Thermostatische Douchemengkraan 1 Regelaar en Ronde Rozet

    Ceratherm Navigo Thermostatische Douchemengkraan 2-Control (2 Outlet)Vierkante rozet
    Specificatie
    • • Enkele druk-/stroomregeling • Thermostatische temperatuurregeling • Temperatuurhendel om de temperatuurstop op 40C te laten overschrijven (fabrieksinstelling) • Duw bedieningshendels om metaal te zijn • Materiaal temperatuurregeling Metaal • Rond wandrozet ZDC dia 157-158mm • De dikte van het rozet is max. 10 mm • Knopafmetingen in lijn met gekozen ontwerp • In de diepte bouwen als bestaande Easy-Box • Afdichting van frontplaat moet gelijkwaardig zijn aan onze bestaande Easy-Box producten. • Mogelijkheid om in een later stadium uit te rusten met afstandsframe • Mogelijkheid om uit te rusten met bestaande uitbreidingskit - 20 mm en 40 mm (idealiter bestaande A960704NU, A962476NU) • Het aantal onderdeelverbindingen moet worden geminimaliseerd om eenvoudige reiniging te vergemakkelijken • Verpakking – ISI Picture Box • Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen, (AA) Chrome, (A2) Brush Gold, (A5) Magnetic Grey en (GN) Silver Storm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.A7295
    • ProductfamilieNavigo
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)215
    • Breedte (mm)172
    • Diepte (mm)180
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.85
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011329
    • ETIM-naamShower mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Bulgarije
    Duitsland
    Frankrijk
    Griekenland
    Italië
    Nederland
    Polen
    Rusland
    Spanje
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk