Publiceer je producten
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7 van de 5 sterren4.7(42 reviews)

     Ceratherm T25 dual exposed thermostatic mixer pack with Idealrain ø200mm round rainshower and 3 function ø100mm shower handspray and 1.6m hose

    Specificatie
    • Kunststof douchekop D200mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A7571
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower Heads
    • Publicatiedatum2021-08-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)90
    • Breedte (mm)320
    • Diepte (mm)1108
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)4.83
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011329
    • ETIM-naamShower mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika