Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/aa552f6a-ddc6-4d2d-a15d-1e61309cad05
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Opslag
STRADA glass shelf 600x138mm
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
STRADA glass shelf 600x138mm
STRADA glass shelf 600x138mm
Downloaden
Specificatie
Specificatie
STRADA glass shelf 600x138mm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
A9199
Productfamilie
STRADA
Productgroep
Shelf
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-06-14
Editienummer
1
Hoogte (mm)
35
Breedte (mm)
600
Diepte (mm)
138
Links
Links
Product-url
http://www.idealstandard.de/produkte
Installatie-instructies
http://www.idealstandard.de/produkte
Productcertificering
http://www.idealstandard.it
Technische beschrijving
http://www.idealstandard.de/produkte
Gerelateerd
Gerelateerd
Nettogewicht (kg)
2.2
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Opslag
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_30_78_78
Uniclass 2015-beschrijving
Shelves
OmniClass-nummer
23-21 11 11 11
OmniClass-titel
Commercial Storage Shelves
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Soortgelijke producten
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Downloaden
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Downloaden
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Downloaden
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Downloaden
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.4
(
13
)
Downloaden
Kohler
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Downloaden