Publiceer je producten
White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

White 45 cm washbasin back outlet, no tapholes
Specificatie
  • 45 cm washbasin back outlet, no tapholes
Technische specificatie
  • Unieke ref.E0013
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWall hung hand rinse basins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)148
  • Breedte (mm)450
  • Diepte (mm)437
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)11
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks

Beschikbaarheid regio

Europa