Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/a66e4f9b-31be-4d4a-b3ef-94692f313629
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout
Silver dual control three hole wall mounted basin mixer with 150 mm projection spout - lever handles
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Basin mixer 3 hole wall mounted dual control 150 mm projection spout
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
E0063
Productfamilie
Sanitary
Productgroep
Water supply fittings for wash basins and troughs
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-01-26
Editienummer
1
Hoogte (mm)
106
Breedte (mm)
258
Diepte (mm)
164
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.co.uk
Installatie-instructies
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Technische beschrijving
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E0063AA
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Nettogewicht (kg)
2.73
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Klep
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015-beschrijving
Washbasin taps
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
Beschikbaarheid regio
Europa
Guernsey
Ierland
Isle of Man
Jersey
Verenigd Koninkrijk
Soortgelijke producten
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Downloaden
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Downloaden
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Downloaden
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Downloaden
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Downloaden