Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/687015be-d940-46c1-9dce-68e0577f0102
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Spiegels
CONNECT SPACE MIRROR 100X70 95W 230V A/STM
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
CONNECT SPACE MIRROR 100X70 95W 230V A/STM
Mirror 1000x700x20 mm. Connect Space
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Mirror 1000x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 1000x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 95 W, IP44. Mirror 1000x700x20 mm.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
E0385
Productfamilie
Sanitary
Productgroep
Bathroom Mirrors
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-06-18
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
http://www.idealstandard.it
Installatie-instructies
http://www.idealstandard.it
Productcertificering
http://www.idealstandard.it
Technische beschrijving
http://www.idealstandard.it
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Glas
Nettogewicht (kg)
10
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Spiegels
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015-beschrijving
Mirrors
OmniClass-nummer
23-21 37 13 15
OmniClass-titel
Mirrors
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Downloaden
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Downloaden
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Downloaden
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Downloaden
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Downloaden
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Downloaden