Publiceer je producten
CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow

    CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow

    CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    Specificatie
    • CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E0698
    • ProductfamilieCONNECT AIR
    • ProductgroepWASHBASIN
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-08-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)160
    • Breedte (mm)460
    • Diepte (mm)550
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)13.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung wash basins
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland