Publiceer je producten
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)
    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Specificatie
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E0822
    • ProductfamilieCONNECT AIR
    • ProductgroepBASIN UNITS
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)550
    • Breedte (mm)470
    • Diepte (mm)1230
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Nettogewicht (kg)50.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
    • OmniClass-nummer23-31 17 11
    • OmniClass-titelShower Compartments

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Guernsey
    Ierland
    Isle of Man
    Jersey
    Verenigd Koninkrijk
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit