Publiceer je producten
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
    Specificatie
    • CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E0827
    • ProductfamilieCONNECT AIR
    • ProductgroepBASIN UNITS
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-02-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)550
    • Breedte (mm)470
    • Diepte (mm)830
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Nettogewicht (kg)27.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingVanity units
    • OmniClass-nummer23-31 17 11
    • OmniClass-titelShower Compartments

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit