Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/0167cc44-c40b-4c5b-8128-a4bd18c042ad
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Badkamer accessoires
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Downloaden
Specificatie
Specificatie
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
E0851
Productfamilie
CONNECT AIR
Productgroep
WORKTOP
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-02-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
465
Breedte (mm)
35
Diepte (mm)
1020
Links
Links
Product-url
https://www.idealstandard.com/
Installatie-instructies
https://www.idealstandard.com/
Productcertificering
https://www.idealstandard.com/
Technische beschrijving
https://www.idealstandard.com/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Hout
Nettogewicht (kg)
6.2
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Badkamer accessoires
IFC-classificatie
Furniture
Uniclass 2015-code
Pr_40_30_78_06
Uniclass 2015-beschrijving
Bathroom shelves
OmniClass-nummer
23-31 17 11
OmniClass-titel
Shower Compartments
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Soortgelijke producten
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Downloaden
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Downloaden
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Downloaden
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Downloaden
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Downloaden
Schluter Systems
DESIGN-NICHE Shower Niche
Downloaden