Publiceer je producten
Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

4.4 van de 5 sterren4.4(11 reviews)
Tempo 600 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Specificatie
  • 600 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Technische specificatie
  • Unieke ref.E3239
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepBathroom integrated furniture
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)826
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)441
Gerelateerd
  • Nettogewicht (kg)18.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • OmniClass-nummer23-31 17 11
  • OmniClass-titelShower Compartments

Beschikbaarheid regio

Europa