Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/1ab21be2-8eab-4185-9553-52bcc0b736fb
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Opslag
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
Downloaden
Specificatie
Specificatie
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
E6606
Productfamilie
CONNECT
Productgroep
Furniture
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-06-14
Editienummer
1
Hoogte (mm)
535
Breedte (mm)
380
Diepte (mm)
317
Links
Links
Product-url
http://www.idealstandard.de/produkte
Installatie-instructies
http://www.idealstandard.de/produkte
Productcertificering
http://www.idealstandard.it
Technische beschrijving
http://www.idealstandard.de/produkte
Gerelateerd
Gerelateerd
Nettogewicht (kg)
8
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Opslag
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015-beschrijving
Vanity units
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Soortgelijke producten
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Downloaden
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Downloaden
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Downloaden
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Downloaden
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Downloaden
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
Downloaden