Publiceer je producten
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept arc 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Specificatie
    • 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E7932
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWashbasin taps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-01-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)153
    • Breedte (mm)351
    • Diepte (mm)262
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Nettogewicht (kg)7.08
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Wasbakbladen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015-beschrijvingPedestal wash basins

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Guernsey
    Ierland
    Isle of Man
    Jersey
    Verenigd Koninkrijk