Publiceer je producten
CONNECT 2 PIVOT DOOR 95 CLEAR GLASS
CONNECT 2 PIVOT DOOR 95 CLEAR GLASS
CONNECT 2 PIVOT DOOR 95 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 PIVOT DOOR 95 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE PIVOT DOOR  95 CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

    Specificatie
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP .OPENING OUTWARDS 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.K9271
    • ProductfamilieCONNECT II
    • ProductgroepShower Enclosure
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-09-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1950
    • Breedte (mm)950
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)33
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 17
    • OmniClass-titelShower Enclosures

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Bulgarije
    Griekenland
    Italië
    Polen
    Rusland