Publiceer je producten
CONNECT 2 BIFOLD 95CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 95CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 95CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 95 , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND IDEAL CLEAN CLEAR GLASS
    Technische specificatie
    • Unieke ref.K9694
    • ProductfamilieCONNECT II
    • ProductgroepShower Enclosure
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)85
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)2025
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010034
    • ETIM-naamCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-naamBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-code30181507
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 17
    • OmniClass-titelShower Enclosures

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Frankrijk
    Italië
    Polen
    Rusland
    Verenigd Koninkrijk