Publiceer je producten
FLO Fontein 500 mm
FLO Fontein 500 mm

    FLO Fontein 500 mm

    Flo fontein in porselein. 2 kraangaten rechts voorgestoken.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.P1692
    • ProductfamilieFLO
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)127
    • Breedte (mm)502
    • Diepte (mm)236
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)6.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België