Publiceer je producten
SEPTA PRO P2 S/STEEL - IS
SEPTA PRO P2 S/STEEL - IS

    SEPTA PRO P2 S/STEEL - IS

    Septa Pro P2 dual flush plate for pneumatic actuation,Stainless steel, anti vandal, Ideal Standard Logo

    Specificatie
    • Septa Pro P2 dual flush plate for pneumatic actuation,Stainless steel, anti vandal, Ideal Standard Logo

    Technische specificatie
    • Unieke ref.R0134
    • ProductfamilieSepta
    • ProductgroepFlushplate
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)95
    • Breedte (mm)9.5
    • Diepte (mm)2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalChroom
    • Nettogewicht (kg)0.36
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika