Publiceer je producten
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X75 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X75 WITH LEGSET

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 170X75 WITH LEGSET

    I.lifeRectangular Bath Tub 170x75 with legset
    Specificatie
    • I.lifeRectangular Bath Tub 170x75 with legset - White
    Technische specificatie
    • Unieke ref.R0447
    • ProductfamilieI.life
    • ProductgroepBath
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)450
    • Breedte (mm)750
    • Diepte (mm)1700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Nettogewicht (kg)21
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011609
    • ETIM-naamBath
    • UNSPSC-naamBathtubs
    • UNSPSC-code30181501
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Frankrijk