Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
Startpagina
Categorieën
Verlichting
Muurmontage
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Lampade per specchi-Lampada a LED da 233 mm
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
T3189
Productfamilie
Sanitary
Productgroep
Bathroom Mirrors
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-12-05
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
http://www.idealstandard.it
Installatie-instructies
http://www.idealstandard.it
Productcertificering
http://www.idealstandard.it
Technische beschrijving
http://www.idealstandard.it
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Glas
Nettogewicht (kg)
0.1
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Verlichting - Muurmontage
IFC-classificatie
Lamp
UNSPSC-naam
Projection lamps
UNSPSC-code
45111602
Uniclass 2015-code
Pr_70_70_48
Uniclass 2015-beschrijving
Luminaires, lighting track and lighting accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Mirrors
OmniClass-nummer
23-35 45 15
OmniClass-titel
Lamps
Beschikbaarheid regio
Europa
Italië
Soortgelijke producten
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
Downloaden
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Downloaden
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Downloaden
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Downloaden
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
Downloaden
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Downloaden