Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/5dd3a6cf-5404-456a-af0f-8d255231b1a5
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Spiegels
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
T3351
Productfamilie
Sanitary
Productgroep
Bathroom Mirrors
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-06-18
Editienummer
1
Hoogte (mm)
700
Breedte (mm)
800
Diepte (mm)
26
Links
Links
Product-url
http://www.idealstandard.com
Installatie-instructies
http://www.idealstandard.com
Productcertificering
http://www.idealstandard.com
Technische beschrijving
http://www.idealstandard.com
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Glas
Nettogewicht (kg)
7.65
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Spiegels
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015-beschrijving
Mirrors
OmniClass-nummer
23-21 37 13 15
OmniClass-titel
Mirrors
Beschikbaarheid regio
Europa
Bulgarije
Frankrijk
Italië
Soortgelijke producten
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Downloaden
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Downloaden
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Downloaden
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Downloaden
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Downloaden
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Downloaden