Publiceer je producten
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V

    M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V

    Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
    Specificatie
    • Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T3353
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepBathroom Mirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)700
    • Breedte (mm)1200
    • Diepte (mm)26
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors

    Beschikbaarheid regio

    Europa