Publiceer je producten
TESI PACK wand-WC AquaBlade® met dunne slow closing zitting en deksel (inclusief bevestigingsset), verborgen  bevestiging
TESI PACK wand-WC AquaBlade® met dunne slow closing zitting en deksel (inclusief bevestigingsset), verborgen  bevestiging
TESI PACK wand-WC AquaBlade® met dunne slow closing zitting en deksel (inclusief bevestigingsset), verborgen  bevestiging

    TESI PACK wand-WC AquaBlade® met dunne slow closing zitting en deksel (inclusief bevestigingsset), verborgen bevestiging

    PACK Tesi wand-WC met Aquablade® spoeltechnologie, met verborgen bevestiging. DIN EN997. Volledig geglazuurd. Met dunne zitting en deksel slow closing (easy take-off) of met dunne zitting en deksel normal closing.
    Specificatie
    • Tesi  Aquablade, Wall Hung WC Pan with,with Hidding fixation and Soft closing Seat & Cover, Available in 3 different finishes, (01)White, (V1)Silk White and Silk Black (V3)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T3546
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWC pans
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-03-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)38.5
    • Breedte (mm)42
    • Diepte (mm)56.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Nettogewicht (kg)24.277
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Duitsland
    Frankrijk
    Italië
    Spanje