Publiceer je producten
Conca New consolle basin 80 NTH NOF
Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 800x450mm without overflow,without taps. White
    Specificatie
    • Rectangular washbasin 800 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T3797
    • ProductfamilieCONCA
    • ProductgroepWash-Basin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-11-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)450
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)160.7
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)21.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-titelSurface Water Retention Basins

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Bulgarije
    Duitsland
    Frankrijk
    Griekenland
    Italië
    Polen
    Rusland
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk