Publiceer je producten
Conca Hwb 40x35 NOF TH
Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hand washbasin Basin40x35cm,1 Tap hole for tapware Whitout Overflow
    Specificatie
    • Rectangular washbasin 400 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend combining it with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T3874
    • ProductfamilieCONCA
    • ProductgroepWash-Basin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-11-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)350
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)160.7
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)11.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-titelSurface Water Retention Basins

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Bulgarije
    Duitsland
    Frankrijk
    Griekenland
    Italië
    Polen
    Rusland
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk