Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/24f1cf1e-347e-4d31-9ca2-8da891af2935
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Baden
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH 3 TAP HOLES PER BASIN
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH 3 TAP HOLES PER BASIN
Doppelwaschtisch Extra, je 3 Hl., m.Ül., 1200x450x150mm, Weiß
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Waschtisch Serie: Extra Material: Keramik (Feinfeuerton) Armaturenbank: je 3 Hahnlöcher links und rechts durchgestochen Überlauf: Überlaufloch, geschlitzt Außenmaße (BxTxH): 1200x450x150 mm Norm: DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31 Inklusive Befestigung (WW965340) Ausschnittschablone: TT0299747 (bitte seperat bestellen) Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Gewicht: 29,500 kg Artikel-Nr.: T391001
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
T3910
Productfamilie
Extra
Productgroep
Washbasins
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2021-05-10
Editienummer
1
Hoogte (mm)
148
Breedte (mm)
1200
Diepte (mm)
450
Links
Links
Product-url
https://www.idealstandard.nl/producten/collecties/extra#producten
Installatie-instructies
https://www.idealstandard.nl/producten/collecties/extra#producten
Instructievideo
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Productcertificering
https://www.idealstandard.nl/over-ons/contact-service
Technische beschrijving
https://www.idealstandard.nl/producten/collecties/extra#producten
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Fireclay
Nettogewicht (kg)
29.5
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Baden
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
ETIM-code
EC011550
ETIM-naam
Washbasin
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015-beschrijving
Wall-hung hand rinse basins
CSI MasterFormat 2014 Code
33 47 26.16
CSI MasterFormat 2014 Titel
Retention Basins
OmniClass-nummer
23-39 29 13 21 19
OmniClass-titel
Surface Water Retention Basins
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Europa
België
Bulgarije
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Soortgelijke producten
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Downloaden
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Downloaden
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Downloaden
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
Downloaden
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Downloaden
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Downloaden