Publiceer je producten
Conca DOUBLE 1/2 COLM  WHMT
Conca DOUBLE 1/2 COLM  WHMT

    Conca DOUBLE 1/2 COLM WHMT

    Double semi-column 720x250x1400mm equipped with two doors with slow closing system and push to open opening. Equipped with 4 fixed shelves.
    Specificatie
    • Double semi-column 720x250x1400 mm, equipped with two doors with slow closing system and push to open opening. Equipped with 4 fixed shelves. Matt white lacquered finish
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T4107
    • ProductfamilieCONCA
    • ProductgroepBathroom_Furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-12-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1401
    • Breedte (mm)716
    • Diepte (mm)250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF
    • Nettogewicht (kg)46.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Bulgarije
    Duitsland
    Frankrijk
    Griekenland
    Italië
    Polen
    Rusland
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk