Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/f6f60c33-6034-4f35-ad5c-d2f518d792ea
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Opslag
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
Round-Mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round-MirrorAmbient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Round mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round Ambient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
T4131
Productfamilie
CONCA
Productgroep
Bathroom_Furniture
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2019-12-04
Editienummer
1
Hoogte (mm)
60
Breedte (mm)
650
Diepte (mm)
650
Links
Links
Product-url
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
Installatie-instructies
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Technische beschrijving
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
MDF
Nettogewicht (kg)
9.8
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Opslag
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
ETIM-code
EG017960
ETIM-naam
Furniture
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015-beschrijving
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code
12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Furniture
OmniClass-nummer
23-31 25 13
OmniClass-titel
Bathroom Cabinets
Beschikbaarheid regio
Europa
Bulgarije
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Italië
Polen
Rusland
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Soortgelijke producten
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Downloaden
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Downloaden
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Downloaden
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Downloaden
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Downloaden
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Downloaden