Publiceer je producten
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda Opzetwastafel, 450 mm, zonder Kraangat of overloop, Geslepen onderzijde
    Specificatie
    • Linda Wastafel ontbrekende info mm, Wastafel, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Montagewijze: ontbrekende info, Type bevestiging: ontbrekende info, Aantal wasbakken: ontbrekende info, Kraangat: Midden, Met overloop: Sleuf. Verkrijgbaar in White, Ideal Plus White en Silk White afwerking.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T4400
    • ProductfamilieLinda-X
    • ProductgroepWashbasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)390
    • Breedte (mm)460
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)9.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCatchbasins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-titelSurface Water Retention Basins

    Beschikbaarheid regio

    Europa