Publiceer je producten
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM

    I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM

    I. life inlooppaneel 1200 mm, helder glas. Heldere zilveren afwerking.
    Specificatie
    • I. life inlooppaneel 1200 mm, helder glas. Heldere zilveren afwerking.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T4873
    • ProductfamilieI.life
    • ProductgroepShower Enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2002
    • Breedte (mm)1154
    • Diepte (mm)16
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Nettogewicht (kg)52
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010034
    • ETIM-naamCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-naamBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-code30181507
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Bulgarije
    Frankrijk
    Griekenland
    Italië
    Nederland
    Polen
    Rusland
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk