Publiceer je producten
I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM
I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM

    I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM

    I.life  Pivot Door  900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Specificatie
    • I.life  Pivot Door  900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T4910
    • ProductfamilieI.life
    • ProductgroepShower Enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2003
    • Breedte (mm)99
    • Diepte (mm)850
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Nettogewicht (kg)37
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010034
    • ETIM-naamCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-naamBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-code30181507
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Verenigd Koninkrijk