Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/515082b5-17e5-49b8-bc10-5c2d0e25f336
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Bad & Spa's
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
Ingebouwd bad van LDV 200x100 DUO, diepte 450 mm, rand van 3 cm
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Ingebouwd bad van LDV 200x100 DUO, diepte 450 mm, rand van 3 cm NF-gecertificeerd, montagegebied aan de lange zijde boven de overloop. Alleen voor inbouwinstallatie.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
T5408
Productfamilie
La Dolce Vita
Productgroep
Bath tub
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2023-09-05
Editienummer
1
Hoogte (mm)
1000
Breedte (mm)
2000
Diepte (mm)
450
Links
Links
Product-url
https://www.idealstandard.nl/producten/catalogus/bad-en-douche/baden
Installatie-instructies
https://www.idealstandard.nl/producten/catalogus/bad-en-douche/baden
Instructievideo
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Productcertificering
https://www.idealstandard.nl/over-ons/contact-service
Technische beschrijving
https://www.idealstandard.nl/producten/catalogus/bad-en-douche/baden
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Acryl
Ontworpen in
Italië
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Bad & Spa's
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015-beschrijving
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Bathtubs
OmniClass-nummer
23-31 15 00
OmniClass-titel
Bathtubs
Beschikbaarheid regio
Europa
België
Bulgarije
Frankrijk
Griekenland
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Tsjechië
Soortgelijke producten
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Downloaden
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Downloaden
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Downloaden
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Downloaden
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Downloaden
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Downloaden