Publiceer je producten
IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE

    IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE

    I.LIFE O | Closetzitting wrapover 350x435x45 mm
    Specificatie
    • I.LIFE O | Closetzitting wrapover 350x435x45 mm in glanzend wit afwerking | Softclose zitting
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5722
    • Productfamiliei.Life O
    • ProductgroepToilet Seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)45
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)435
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalDuroplast
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)2.05
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toiletbril
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011196
    • ETIM-naamToilet seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19 17
    • OmniClass-titelWater Closet Seats

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika