Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/8c662f6a-88eb-4d31-aab9-39c18add2b3c
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Spiegels
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
T7861
Productfamilie
Sanitary
Productgroep
Bathroom Mirrors
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-04-03
Editienummer
1
Hoogte (mm)
650
Breedte (mm)
600
Diepte (mm)
150
Links
Links
Product-url
http://www.idealstandard.it
Installatie-instructies
http://www.idealstandard.it
Productcertificering
http://www.idealstandard.it
Technische beschrijving
http://www.idealstandard.it
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Glas
Nettogewicht (kg)
10.41
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Spiegels
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015-beschrijving
Bathroom mirrors
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Frankrijk
Italië
Soortgelijke producten
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Downloaden
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Downloaden
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Downloaden
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Downloaden
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Downloaden
Sloan Valve
ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror
Downloaden