Publiceer je producten
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN

    BASE UNIT 25X24 GRY STN

    Adapto-Base sospesa in truciolare nobilitato,
    Specificatie
    • Base sospesa in truciolare nobilitato, altezza 245 mm, con un cassetto con apertura Push to Open. Abbinabile con le mensole o installabile singolarmente completandola con l’apposito Top.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.U8419
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepBathroom cupboards
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)246
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)503
    Links
    Gerelateerd
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
    • OmniClass-nummer23-21 19 00
    • OmniClass-titelCasework

    Beschikbaarheid regio

    Europa