Publiceer je producten
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE

    Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm

    Specificatie
    • Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A1504
    • ProductfamilieARCHIMODULE
    • ProductgroepShower
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)83
    • Breedte (mm)83
    • Diepte (mm)12
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)0.13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower fittings package

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika