Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

ARCHIMODULE BRACKET EXP HAND SPRAY STICK

Unieke ref.: A1520
Fabrikant: Ideal Standard
Product familie: ARCHIMODULE
Product groep: Shower
Breedte (mm): 48
Hoogte (mm): 48
Diepte (mm): 48
Publicatiedatum: 2019-07-22
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (11)

Archimodule Wall Bracket 

Archimodule Wall Bracket for Stick Hand-Spray 


Primair materiaal: Brass
Secundair materiaal: Chrome
Ontworpen in :
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 0.51

BIMobject categorie: Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L725111
Uniclass 1.4 Beschrijving: Mixer taps
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Beschrijving: Shower fittings package
NBS Reference Code : 35-06-80
NBS Reference Beschrijving: Shower Fittings Packages
OmniClass nummer: 23-39 27 00
OmniClass Titel: Water Utility Equipment
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Bulgaria

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Naam Waarde
Colour Chrome
Depth 48 mm
Height 48 mm
Material Brass
Width 48 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour Chrome
Material Brass

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten